MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 4 G 1 mm² Art.-Nr. 24353
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • EMV-Vorzugstype
  • zur Verwendung im Freien
€ 441,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
24353
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 4 G 1 mm²
AWG (ca.)
18
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
Cu-Zahl per km
70,0
Gewicht kg/km (ca.)
164,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892130212
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Nennspannung VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
      • Aderisolation: Spezial-PP
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Verseilung:
      • 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
      • 7 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
      • Innenmantel: PVC, zwickelfüllend extrudiert, schwarz
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Außenmantel: Spezial-PVC
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
      • weitgehend beständig gegen: Chemikalien
      • adhäsionsarm
      • zur Verwendung im Freien
      • schleppkettenfähig
      • hoch wechselbiegefest
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • zum Einsatz in Energieführungssystemen:
      • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
      • 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
      • 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen

Verwendung

      • Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PVC-Schleppkettenleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible