Metall-Schlauchverschraubung US SWM-M PG 29 25 St.
Art.-Nr. 98212
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Metall-Schlauchverschraubung US SWM-M PG 29 25 St.
- Art.-Nr.
- 98212
- Artikelbezeichnung
- Metall-Schlauchverschraubung US SWM-M PG 29 25 St.
- Typ
- SWM-M
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 29
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 36,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892387821
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Metall-Schlauchverschraubung US SWM-M PG 29 25 St.
Metall-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
Details Metall-Schlauchverschraubung US SWM-M PG 29 25 St.
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Messing blank
-
- Dichtring: Kunststoff
Hinweise
-
- Schutzart:
- IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
- IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
- IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-AS
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Typ PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.