Metall-Schlauchverschraubung LI PG 16 (50 St.)
Art.-Nr. 90734
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Metall-Schlauchverschraubung LI PG 16 (50 St.)
- Art.-Nr.
- 90734
- Artikelbezeichnung
- Metall-Schlauchverschraubung LI PG 16 (50 St.)
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 16
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 21,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892388897
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Metall-Schlauchverschraubung LI PG 16 (50 St.)
Metall-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +250°C |
Schutzart | IP 40 |
Details Metall-Schlauchverschraubung LI PG 16 (50 St.)
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Messing blank
-
- Sicherungsring: Federstahl
Verwendung
-
- Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Typ:
- PT-S, S-PU
- SWM-M
- SPR-AS
- SPR-EDU-AS
- SPR-PVC-AS.
- Die drehbare Innentülle mit Schlauchdrehsperre wird in den Verschraubungskörper eingesetzt und durch den Federstahlring ausreißsicher befestigt.