Metall-Schlauchverschraubung LI PG 9 (50 St.)

Metall-Schlauchverschraubung LI PG 9 (50 St.) Art.-Nr. 90731
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 960,70 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90731
Artikelbezeichnung
Metall-Schlauchverschraubung LI PG 9 (50 St.)
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe
PG 9
Gewindelänge mm
7,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
14,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892388866
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Metall-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +250°C
Schutzart IP 40

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • Erdungshülse: Messing blank
      • Sicherungsring: Federstahl

Verwendung

      • Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Typ:
      • PT-S, S-PU
      • SWM-M
      • SPR-AS
      • SPR-EDU-AS
      • SPR-PVC-AS.
      • Die drehbare Innentülle mit Schlauchdrehsperre wird in den Verschraubungskörper eingesetzt und durch den Federstahlring ausreißsicher befestigt.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible