Längenmessgerät MESSBOI M10 Art.-Nr. 97924
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 493,10 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97924
Artikelbezeichnung
Längenmessgerät MESSBOI M10
Gewicht kg/km (ca.)
0,5
Typ
M10
Kabel-Ø von / bis mm
1,0 - 15,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892430572
Zolltarifnummer
84798997

Technische Daten

Längenmessgerät

Details

Aufbau

      • Zur Vermeidung von Materialverlusten
      • Einfacher Aufbau
      • Einfach anzuwenden
      • Möglichkeit der Eichung
      • Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
      • Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
      • MESSBOI M10 stationär
      • MESSBOI M30 stationär und tragbar

Verwendung

      • Zur Vermeidung von Materialverlusten.
      • Einfacher Aufbau.
      • Einfach anzuwenden.
      • Möglichkeit der Eichung.
      • Zählwerk 9999,99m mit Resettaste
      • Wiederholgenauigkeit +/-2%
      • MESSBOI M10 stationär.
      • MESSBOI M25 stationär und tragbar.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible