Längenmessgerät MESSBOI M25
Art.-Nr. 905770
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Längenmessgerät MESSBOI M25
- Art.-Nr.
- 905770
- Artikelbezeichnung
- Längenmessgerät MESSBOI M25
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1,4
- Typ
- M25
- Kabel-Ø von / bis mm
- 2,0 - 25,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892542534
- Zolltarifnummer
- 84798997
Technische Daten Längenmessgerät MESSBOI M25
Längenmessgerät |
Details Längenmessgerät MESSBOI M25
Aufbau
-
- Zur Vermeidung von Materialverlusten
-
- Einfacher Aufbau
-
- Einfach anzuwenden
-
- Möglichkeit der Eichung
-
- Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
-
- Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
-
- MESSBOI M10 stationär
-
- MESSBOI M30 stationär und tragbar
Verwendung
-
- Zur Vermeidung von Materialverlusten.
- Einfacher Aufbau.
- Einfach anzuwenden.
- Möglichkeit der Eichung.
- Zählwerk 9999,99m mit Resettaste
- Wiederholgenauigkeit +/-2%
- MESSBOI M10 stationär.
- MESSBOI M25 stationär und tragbar.