MEGAFLEX® 600 schwarz 41 G 1 mm² Art.-Nr. 13264
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
€ 3.392,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
13264
Artikelbezeichnung
MEGAFLEX® 600 schwarz 41 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
25,9
Cu-Zahl per km
394,0
Gewicht kg/km (ca.)
890,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
$Feet_per_Packaging_Unit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892051968
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible