MEGAFLEX® 600 schwarz 3 x 1 mm² Art.-Nr. 13250
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.718,84 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
13250
Artikelbezeichnung
MEGAFLEX® 600 schwarz 3 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl per km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
96,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
$Feet_per_Packaging_Unit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892051821
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible