![M12 Copper Connector](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803894_PF_1520x1160.jpg)
![M12 Copper Connector](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803894_PF_1520x1160.jpg)
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26
Art.-Nr. 805967
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26
- Art.-Nr.
- 805967
- Artikelbezeichnung
- PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26
- Stück pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892494598
- Zolltarifnummer
- 85366990
Technische Daten PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |