Circular connectors MS

Circular connectors MS
  • UL-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Ab € 0,00 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Rundsteckverbinder M12
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
      • Werkstoff der Kontaktbeschichtung: gold
      • Bauform: gerade
      • Codierung: A
      • Befestigungsart: schrauben

Eigenschaften

      • kompaktes Design mit hoher Anschlussdichte
      • Schraubverrieglung für eine einfache und schnelle Installation
      • schneller und zuverlässiger Anschluss im Feld

Hinweise

      • Legende:
      • L - Länge
      • D - Außendurchmesser
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Industrieautomation
      • Automatisierungstechnik
      • Bildverarbeitungssystem
      • Sensorik
      • AGV (selbstständig fahrende Transportsysteme)

Artikel Circular connectors MS

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Gewindeart Größe Länge mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible