LT straight M50 x 1,5 (1 1/2")
Art.-Nr. 94156
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LT straight M50 x 1,5 (1 1/2")
- Art.-Nr.
- 94156
- Artikelbezeichnung
- LT straight M50 x 1,5 (1 1/2")
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M50 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 18,0
- Schlüsselweite mm
- 63
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 47,8
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 1 1/2
- Stück pro Verpackungseinheit
- 2
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892386572
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten LT straight M50 x 1,5 (1 1/2")
Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details LT straight M50 x 1,5 (1 1/2")
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA6)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt).
- Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.
Downloads LT straight M50 x 1,5 (1 1/2")
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte