LT straight M25 x 1,5 (3/4") Art.-Nr. 94153
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.498,08 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94153
Artikelbezeichnung
LT straight M25 x 1,5 (3/4")
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
35
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
26,4
Passend zu Schlauch Nennweite
3/4
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892386541
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • Erdungshülse: Stahl
      • Dichtring: Polyamid (PA6)

Eigenschaften

      • halogenfrei

Hinweise

      • Passend für Metallschutzschläuche:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt).
      • Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible