![LT straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94151_PF_1520x1160.jpg)
![LT straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94151_PF_1520x1160.jpg)
LT straight NPT 1/2" (3/8")
Art.-Nr. 905749
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LT straight NPT 1/2" (3/8")
- Art.-Nr.
- 905749
- Artikelbezeichnung
- LT straight NPT 1/2" (3/8")
- Gewindeart
- NPT
- Größe
- NPT 1/2"
- Gewindelänge mm
- 12,0
- Schlüsselweite mm
- 26
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 17,8
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 3/8
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892387210
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten LT straight NPT 1/2" (3/8")
Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details LT straight NPT 1/2" (3/8")
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA6)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt).
- Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.