Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M40 x 1,5

Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M40 x 1,5 Art.-Nr. 906845
€ 27.419,43 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906845
Artikelbezeichnung
Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M40 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M40 x 1,5
Gewindelänge mm
16,0
Schlüsselweite mm
54
Höhe mm
75
Eckmaß mm
62,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
41,8
Passend zu Schlauch Nennweite
1 1/4
Innen-Ø mm
31,8
Stück pro Verpackungseinheit
2
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892391675
Zolltarifnummer
73072910

Technische Daten

Edelstahl-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 68 - 40 bar

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl
      • Erdungshülse: Stahl

Eigenschaften

      • hohe Korrosionsbeständigkeit
      • beständig gegen: chemische Reinigungsmittel

Hinweise

      • Einschraubhülse: Messing, vernickelt
      • Klemmring und Farbhülse: PA 6
      • Aussendichtung und Dichtringe: TPE gemäß den FDA 21 CFR und NSF 51 (USA-Norm)
      • die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
      • leichte, schnelle und kostengünstige Reinigung durch glatte Oberfläche
      • keine Verschmutzungsnester
      • hohe Dichtigkeit
      • kein Eindringen von Fremdkörpern in das Gehäuse
      • hohe mechanische BelastbarkeitPassend zu Schutzschlauch:
      • Anaconda Sealtite FG-Clean, aber auch EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX möglich

Verwendung

      • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
      • Pharmaindustrie
      • chemische Industrie
      • Für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible