LT Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5
Art.-Nr. 94170
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LT Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5
- Art.-Nr.
- 94170
- Artikelbezeichnung
- LT Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5
- Gewindeart
- Metrisch
- Größe
- M16x1,5
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 3/8
- Passend zu Schlauch Außen-Ø mm
- 17,8
- Schlüsselweite mm
- 26
- Gewindelänge mm
- 13
- VPE/St.
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892386916
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten LT Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details LT Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5
Downloads LT Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte