Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M40 x 1,5 GL 16
Art.-Nr. 920523
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M40 x 1,5 GL 16
- Art.-Nr.
- 920523
- Artikelbezeichnung
- Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M40 x 1,5 GL 16
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M40 x 1,5
- Gewicht ca. kg
- 56,10
- Gewindelänge mm
- 16,0
- Schlüsselweite mm
- 54
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 41,8
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 1 1/4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 2
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892386954
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M40 x 1,5 GL 16
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M40 x 1,5 GL 16
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP-PT (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt).
- Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.
Downloads Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 90° M40 x 1,5 GL 16
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte