![LT elbow 45°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
![LT elbow 45°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 1 1/2" GL 18
Art.-Nr. 905761
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 1 1/2" GL 18
- Art.-Nr.
- 905761
- Artikelbezeichnung
- Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 1 1/2" GL 18
- Gewindeart
- NPT
- Größe
- NPT 1 1/2"
- Gewindelänge mm
- 18,0
- Schlüsselweite mm
- 63
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 61,0
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 1 1/2
- Stück pro Verpackungseinheit
- 2
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892387333
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 1 1/2" GL 18
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 1 1/2" GL 18
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt).
- Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.