![LT-E-UI straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905812_PF_1520x1160.jpg)
![LT-E-UI straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905812_PF_1520x1160.jpg)
Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (21mm)
Art.-Nr. 905816
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (21mm)
- Art.-Nr.
- 905816
- Artikelbezeichnung
- Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (21mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 13,0
- Schlüsselweite mm
- 27 / 30
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 21,0
- Innen-Ø mm
- 13,9
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892391330
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (21mm)
Edelstahl-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -55°C bis +260°C |
Schutzart | IP 40 |
Details Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (21mm)
Aufbau
-
- Material: Edelstahl
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Erdungshülse: Messing vernickelt
-
- Dichtring: Messing vernickelt
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
- Roboterbau
-
- Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
-
- Maschinen- und Apparatebau
-
- Off-Shore-Industrie
-
- Überwachungs- und Sicherheitstechnik
-
- Metall-, Glas- und Keramik-Industrie
-
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für Edelstahl-Schutzschläuche UI.
- Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.
Downloads Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (21mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![SWS-UI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905804_PF_1520x1160.jpg)