Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1 1/4 für 1 1/4
Art.-Nr. 904911
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1 1/4 für 1 1/4
- Art.-Nr.
- 904911
- Artikelbezeichnung
- Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1 1/4 für 1 1/4
- Gewindeart
- NPT
- Größe
- NPT 1 1/4"
- Gewindelänge mm
- 18,0
- Schlüsselweite mm
- 56
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 46,0
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 1 1/4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892386626
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1 1/4 für 1 1/4
Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1 1/4 für 1 1/4
Aufbau
-
- Material: Stahl verzinkt
Hinweise
-
- Einschraubhülse aus PA 6
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Für Anaconda Sealtite® CNP.
- LIQUIDTIGHT Verschraubung aus verzinktem Stahl für Kunststoffschutzschläuche CNP.
Downloads Gerade-Stahl-Schlauchverschraubung LT-CNP 1 1/4 für 1 1/4
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte