Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M32 x 1,5 (1")

Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M32 x 1,5 (1") Art.-Nr. 905059
  • EAC-Zertifizierung
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 16.082,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905059
Artikelbezeichnung
Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-CNP-E M32 x 1,5 (1")
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
50
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
36,3
Passend zu Schlauch Nennweite
1
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892391224
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Gerade-Edelstahl-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl

Hinweise

      • Einschraubhülse aus PA 6.

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für Anaconda Sealtite® CNP.
      • LIQUIDTIGHT Verschraubung aus Edelstahl für Kunststoffschutzschläuche CNP.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible