PP-Schlauchverschraubung LK-I M32 x 1,5 (10 St.)

PP-Schlauchverschraubung LK-I M32 x 1,5 (10 St.) Art.-Nr. 93484
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 1.152,43 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93484
Artikelbezeichnung
PP-Schlauchverschraubung LK-I M32 x 1,5 (10 St.)
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
12,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
27,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892383229
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PP-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -10°C bis +110°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polypropylen (PP)

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für Schutzschläuche PT-S, S-PU und Airflex-K.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible