![LK-I](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97602_PF_1520x1160.jpg)
![LK-I](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97602_PF_1520x1160.jpg)
PP-Schlauchverschraubung LK-I PG 16 (50 St.)
Art.-Nr. 90724
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PP-Schlauchverschraubung LK-I PG 16 (50 St.)
- Art.-Nr.
- 90724
- Artikelbezeichnung
- PP-Schlauchverschraubung LK-I PG 16 (50 St.)
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 16
- Farbe
- grau
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 21,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892383045
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten PP-Schlauchverschraubung LK-I PG 16 (50 St.)
PP-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -10°C bis +110°C |
Schutzart | IP 54 |
Details PP-Schlauchverschraubung LK-I PG 16 (50 St.)
Aufbau
-
- Material: Polypropylen (PP)
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schlauchverschraubung für Schutzschläuche PT-S, S-PU und Airflex-K.