![KVA-XXL-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905957_1520x1160.jpg)
![KVA-XXL-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905957_1520x1160.jpg)
KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm)
Art.-Nr. 93727
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm)
- Art.-Nr.
- 93727
- Artikelbezeichnung
- KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 51.0 - 55.0
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 80
- Menge pro Verpackungseinheit
- 1
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370274
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm)
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +135°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm)
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
- große Klemmbereiche
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 51,0-55,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte