KVA-XXL-MS M80 x 2,0 (KD 58,0-64,0 mm) Art.-Nr. 93105
€ 8.520,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93105
Artikelbezeichnung
KVA-XXL-MS M80 x 2,0 (KD 58,0-64,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
58.0 - 64.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
95
Menge pro Verpackungseinheit
1
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892370250
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +135°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • großflächige Abdichtung
  • große Klemmbereiche

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible