KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 46,0-52,0 mm)
Art.-Nr. 92779
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 46,0-52,0 mm)
- Art.-Nr.
- 92779
- Artikelbezeichnung
- KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 46,0-52,0 mm)
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M72 x 2,0
- Kabel-Ø von / bis mm
- 46,0 - 52,0
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 80
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370243
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 46,0-52,0 mm)
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +135°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 46,0-52,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (KD 46,0-52,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte