PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M80 x 2,0 (KD 58,0 - 64,0 mm)
Art.-Nr. 99438
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M80 x 2,0 (KD 58,0 - 64,0 mm)
- Art.-Nr.
- 99438
- Artikelbezeichnung
- PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M80 x 2,0 (KD 58,0 - 64,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M80 x 2,0
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Kabel-Ø von / bis mm
- 58,0 - 64,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357800
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M80 x 2,0 (KD 58,0 - 64,0 mm)
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M80 x 2,0 (KD 58,0 - 64,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Dichteinsätze aus Weich-PVC zur Bestückung von KVA Verschraubungskörpern für besonders große Kabeldurchmesser.