PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M75 x 1,5 (KD 54,0 - 58,0 mm)

PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M75 x 1,5 (KD 54,0 - 58,0 mm) Art.-Nr. 99437
€ 1.597,38 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99437
Artikelbezeichnung
PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M75 x 1,5 (KD 54,0 - 58,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Größe
M75 x 1,5
Farbe Dichteinsätze
weiß
Kabel-Ø von / bis mm
54,0 - 58,0
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892357794
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Dichteinsätze aus Weich-PVC zur Bestückung von KVA Verschraubungskörpern für besonders große Kabeldurchmesser.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible