![KVA-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90788_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90788_PF_1520x1160.jpg)
KVA-VK-MS PG 48
Art.-Nr. 96042
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-VK-MS PG 48
- Art.-Nr.
- 96042
- Artikelbezeichnung
- KVA-VK-MS PG 48
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 64
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360718
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-VK-MS PG 48
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details KVA-VK-MS PG 48
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.
Downloads KVA-VK-MS PG 48
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte