KVA-VK-MS PG 42
Art.-Nr. 96041
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-VK-MS PG 42
- Art.-Nr.
- 96041
- Artikelbezeichnung
- KVA-VK-MS PG 42
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 57
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360701
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-VK-MS PG 42
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details KVA-VK-MS PG 42
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.
Downloads KVA-VK-MS PG 42
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte