Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 16

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 16 Art.-Nr. 96037
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 177,55 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96037
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS PG 16
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe
PG 16
Gewindelänge mm
6,5
Schlüsselweite mm
24
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892360664
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible