KVA-VK-MS PG 7 Art.-Nr. 96033
€ 90,65 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96033
Artikelbezeichnung
KVA-VK-MS PG 7
Gewindeart
PG
Gewindelänge mm
5,0
Schlüsselweite mm
14
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892360626
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible