![KVA-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90788_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90788_PF_1520x1160.jpg)
KVA-VK-MS M32 x 1,5
Art.-Nr. 91367
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-VK-MS M32 x 1,5
- Art.-Nr.
- 91367
- Artikelbezeichnung
- KVA-VK-MS M32 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 35
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360909
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-VK-MS M32 x 1,5
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details KVA-VK-MS M32 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.
Downloads KVA-VK-MS M32 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)