Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS M25 x 1,5
Art.-Nr. 90792
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS M25 x 1,5
- Art.-Nr.
- 90792
- Artikelbezeichnung
- Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS M25 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 7,5
- Schlüsselweite mm
- 27
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360862
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS M25 x 1,5
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS M25 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.
Downloads Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-VK-MS M25 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte