![KVA-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90788_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90788_PF_1520x1160.jpg)
KVA-VK-MS M16 x 1,5
Art.-Nr. 90789
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-VK-MS M16 x 1,5
- Art.-Nr.
- 90789
- Artikelbezeichnung
- KVA-VK-MS M16 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 17
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360848
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-VK-MS M16 x 1,5
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details KVA-VK-MS M16 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.
Downloads KVA-VK-MS M16 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)