KVA-MS PG 13,5 (KD 4,0-6,5 mm) SW 22 GL 6,5 Art.-Nr. 97119
€ 193,70 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97119
Artikelbezeichnung
KVA-MS PG 13,5 (KD 4,0-6,5 mm) SW 22 GL 6,5
Gewindeart
PG
Farbe Dichteinsätze
gelb
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 6.5
Gewindelänge mm
6,5
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892354915
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +105°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Weich-PVC
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • mit farbig codierten Einsätzen aus Weich-PVC

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible