![KVA MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96050_PF_1520x1160.jpg)
![KVA MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96050_PF_1520x1160.jpg)
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (2 x 11,0 mm)
Art.-Nr. 96093
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (2 x 11,0 mm)
- Art.-Nr.
- 96093
- Artikelbezeichnung
- KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (2 x 11,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 2 x 11.0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892359217
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (2 x 11,0 mm)
PVC-Mehrfachdichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (2 x 11,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.