KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (6 x 8,0 mm) Art.-Nr. 96089
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 283,05 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96089
Artikelbezeichnung
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (6 x 8,0 mm)
Gewindeart
metrisch / PG
Größe
M40 x 1,5 / PG 29
Farbe Dichteinsätze
weiß
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
6 x 8,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892359170
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Mehrfachdichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • W - Breite
      • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible