KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (8 x 3,0 mm) Art.-Nr. 96077
€ 176,48 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96077
Artikelbezeichnung
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (8 x 3,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
weiß
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
8 x 3.0
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892359057
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Mehrfachdichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • W - Breite
      • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible