KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (2 x 8,0 mm)
Art.-Nr. 96075
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (2 x 8,0 mm)
- Art.-Nr.
- 96075
- Artikelbezeichnung
- KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (2 x 8,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe
- M25 x 1,5 / PG 16
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 2 x 8,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892359033
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (2 x 8,0 mm)
PVC-Mehrfachdichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (2 x 8,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.