KVA M63 x 1,5 / PG 48
Art.-Nr. 97095
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA M63 x 1,5 / PG 48
- Art.-Nr.
- 97095
- Artikelbezeichnung
- KVA M63 x 1,5 / PG 48
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357732
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA M63 x 1,5 / PG 48
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA M63 x 1,5 / PG 48
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.