KVA M25 x 1,5 / PG 16 (Einsatz: grau)
Art.-Nr. 96390
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA M25 x 1,5 / PG 16 (Einsatz: grau)
- Art.-Nr.
- 96390
- Artikelbezeichnung
- KVA M25 x 1,5 / PG 16 (Einsatz: grau)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- grau
- Kabel-Ø von / bis mm
- 5.0 - 8.0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357626
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA M25 x 1,5 / PG 16 (Einsatz: grau)
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA M25 x 1,5 / PG 16 (Einsatz: grau)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.