KVA M20 x 1,5 / PG 13,5 (Einsatz: grau) Art.-Nr. 96388
€ 33,10 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96388
Artikelbezeichnung
KVA M20 x 1,5 / PG 13,5 (Einsatz: grau)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
grau
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 8.0
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892357602
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible