![KVA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96005_PF_1520x1160.jpg)
![KVA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96005_PF_1520x1160.jpg)
KVA M50 x 1,5 / PG 36 (Einsatz: rosa)
Art.-Nr. 96030
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA M50 x 1,5 / PG 36 (Einsatz: rosa)
- Art.-Nr.
- 96030
- Artikelbezeichnung
- KVA M50 x 1,5 / PG 36 (Einsatz: rosa)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- rosa
- Kabel-Ø von / bis mm
- 32.0 - 37.0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357565
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA M50 x 1,5 / PG 36 (Einsatz: rosa)
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA M50 x 1,5 / PG 36 (Einsatz: rosa)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.