KVA M50 x 1,5 / PG 36 (Einsatz: hellblau) Art.-Nr. 96029
€ 270,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96029
Artikelbezeichnung
KVA M50 x 1,5 / PG 36 (Einsatz: hellblau)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
hellblau
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 34.0
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892357558
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible