KVA M25 x 1,5 / PG 16 (Einsatz: schwarz) Art.-Nr. 96016
€ 36,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96016
Artikelbezeichnung
KVA M25 x 1,5 / PG 16 (Einsatz: schwarz)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
schwarz
Kabel-Ø von / bis mm
6.5 - 9.5
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892357428
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible