KVA M20 x 1,5 / PG 11 (Einsatz: schwarz)
Art.-Nr. 96010
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA M20 x 1,5 / PG 11 (Einsatz: schwarz)
- Art.-Nr.
- 96010
- Artikelbezeichnung
- KVA M20 x 1,5 / PG 11 (Einsatz: schwarz)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- schwarz
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6.5 - 9.5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357374
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA M20 x 1,5 / PG 11 (Einsatz: schwarz)
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA M20 x 1,5 / PG 11 (Einsatz: schwarz)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.