PVC-Dichteinsatz KVA PG 16 / M25 x 1,5 weiß
Art.-Nr. 96019
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC-Dichteinsatz KVA PG 16 / M25 x 1,5 weiß
- Art.-Nr.
- 96019
- Artikelbezeichnung
- PVC-Dichteinsatz KVA PG 16 / M25 x 1,5 weiß
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe
- M25 x 1,5 / PG 16
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Kabel-Ø von / bis mm
- 11,5 - 15,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357459
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten PVC-Dichteinsatz KVA PG 16 / M25 x 1,5 weiß
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details PVC-Dichteinsatz KVA PG 16 / M25 x 1,5 weiß
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.