KMK-PA-OB M12 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 94650
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KMK-PA-OB M12 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 94650
- Artikelbezeichnung
- KMK-PA-OB M12 x 1,5 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Schlüsselweite mm
- 18
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892371103
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KMK-PA-OB M12 x 1,5 schwarz
PA-Kontermutter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details KMK-PA-OB M12 x 1,5 schwarz
Aufbau
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- SZ - Schlüsselweite
- TD - Gewindedurchmesser
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads KMK-PA-OB M12 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte