KMK-PA-OB PG 48 grau (RAL 7001)
Art.-Nr. 94289
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KMK-PA-OB PG 48 grau (RAL 7001)
- Art.-Nr.
- 94289
- Artikelbezeichnung
- KMK-PA-OB PG 48 grau (RAL 7001)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7001)
- Schlüsselweite mm
- 70
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370830
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KMK-PA-OB PG 48 grau (RAL 7001)
PA-Kontermutter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details KMK-PA-OB PG 48 grau (RAL 7001)
Aufbau
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- SZ - Schlüsselweite
- TD - Gewindedurchmesser
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads KMK-PA-OB PG 48 grau (RAL 7001)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte