![KMK-PA-OB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94630_PF_1520x1160.jpg)
![KMK-PA-OB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94630_PF_1520x1160.jpg)
KMK-PA-OB PG 13,5 grau (RAL 7001)
Art.-Nr. 94283
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KMK-PA-OB PG 13,5 grau (RAL 7001)
- Art.-Nr.
- 94283
- Artikelbezeichnung
- KMK-PA-OB PG 13,5 grau (RAL 7001)
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7001)
- Schlüsselweite mm
- 27
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370779
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KMK-PA-OB PG 13,5 grau (RAL 7001)
PA-Kontermutter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details KMK-PA-OB PG 13,5 grau (RAL 7001)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- SZ - Schlüsselweite
- TD - Gewindedurchmesser
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads KMK-PA-OB PG 13,5 grau (RAL 7001)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)